??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
BT schlank
Bill of material
406.72.05
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
406.72.05
Produktbezeichnung
Schrumpffutter BT 40-05-90 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B schlanke Ausführung 3°
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
Körperdurchmesser 1
11 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
90 mm
Gesamtlänge
155.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
57
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0050
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h4
Einspannlänge, max.
10 mm
Masse (Gewicht)
1.1 kg
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001146306
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models