??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
BT schlank
Bill of material
406.72.04.1
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
406.72.04.1
Produktbezeichnung
Schrumpffutter BT 40-04-120 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B schlanke Ausführung 3°
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
Körperdurchmesser 1
10 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
120 mm
Gesamtlänge
185.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
57
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0040
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h4
Einspannlänge, max.
8 mm
Masse (Gewicht)
1 kg
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001146290
Zolltarifnummer
84669360
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)