??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
BT
Bill of material
DC.406.07.03
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
DC.406.07.03
Produktbezeichnung
Zwischenhülse BT 40-3-70 für MK mit Austreiblappen DIN 6383 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B mit Plananlage
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
Körperdurchmesser 1
40 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
70 mm
Gesamtlänge
135.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
57
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
MKG
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0030
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
Masse (Gewicht)
1.1 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001139070
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models