??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
BT
Bill of material
505.71.20.2
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
505.71.20.2
Produktbezeichnung
Schrumpffutter BT 50-20-160 JIS B 6339 (MAS-BT) AD
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
Körperdurchmesser 1
33 mm
Bunddurchmesser
100 mm
Kraglänge
160 mm
Gesamtlänge
261.8 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
57
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0200
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Einspannlänge, max.
52 mm
Masse (Gewicht)
4.5 kg
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001154950
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型