??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
BT
Bill of material
305.07.03
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
305.07.03
Produktbezeichnung
Zwischenhülse BT 30-3-75 JIS B 6339 (MAS-BT) AD für MK mit Austreiblappen DIN 6383
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
Körperdurchmesser 1
40 mm
Bunddurchmesser
46 mm
Kraglänge
75 mm
Gesamtlänge
123.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
51
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
Aufnahmetyp, werkstückseitig
MKG
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0030
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
Masse (Gewicht)
0.8 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001017491
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models