??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
BT
Bill of material
405.17.63
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
405.17.63
Produktbezeichnung
Bohrstangenrohling BT 40-63-250 JIS B 6339 (MAS-BT) A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
Körperdurchmesser 1
63 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
250 mm
Gesamtlänge
315.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
50
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0063
Masse (Gewicht)
6.5 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001007997
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models