??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bosch Rexroth Power Tools
Description
BT - Baugruppenträger
Bill of material
REXROTH 0608830158 BT300
Bestell-Nummer
0608830158
Typ
BT300
Länge L1
482.600 mm
Länge L2
460.000 mm
Breite B1
376.780 mm
Breite B2
380.280 mm
Breite B3
403.280 mm
Höhe H1
6.800 mm
Höhe H2
88.900 mm
Höhe H3
146.050 mm
Höhe H4
234.950 mm
Höhe H5
310.000 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей