카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Fluted grip knob BT.12 AV-p-M5x16
Elesa+Ganter
Clamping knobs
BT-AV
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/bt_av/bt_av_p.prj},{NB=Fluted grip knob BT.12 AV-p-M5x16},{PARTNUMBER=7344},{DESCRIPTION=BT.12 AV-p-M5x16},{DIM01=12},{DIM02=M5},{DIM03=12.0},{DIM04=9.5},{DIM05=16},{DIM06=4.0},{WEIGHT=7},{A=6.5},{B=1.3},{C=2.0},{DIM055=6},{NDM=5.000},{KDM=2.387},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
BT-AV-p - Fluted grip knobs
Bill of material
Fluted grip knob BT.12 AV-p-M5x16
Code
7344
7344
Description
BT.12 AV-p-M5x16
BT.12 AV-p-M5x16
D
12
12
mm
d6g
M5
M5
L
12.0
12.0
mm
d1
9.5
9.5
mm
l
16
16
mm
l2
4.0
4.0
mm
Weight
7
7
g
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성