??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BSYS, BSYM, BSYN, BSYSS, BSYMS - Clavettes à billes, type à vis mâle à épaulement des deux côtés
Nomenclature
BSYS13-62-F7-E7-B5-S5-P5-Q5-M5-N5
Réf. pièce
Sélection du type d'écrou
Matériau de l'arbre
Sélection du type de graisse
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
F Incrément de 1 mm
mm
E Incrément de 1 mm
mm
B Incrément de 1 mm
mm
S Incrément de 1 mm
mm
D
mm
(Y)
mm
P sélectionnable
Sélection de Q
M (filetage normal) (M<=P)
N (filetage normal) (N<=Q)
Méplats
SC Incrément de 1 mm
mm
W
0 mm
Méplat de vis de serrage
FC Incrément de 1 mm
mm
A Incrément de 1 mm
mm
h
0 mm
Ajout du nombre d'écrou
AAA
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés