BSY3120-5GZD-M5
BLCH
valve
bsy
Powered by
CAD모델 선택
{blch/valve/bsy/bsy_series.prj},{NB=BSY3120-5GZD-M5},{TYPE=3120},{TC=M5},{LC=G},{B=11.5},{C=28.5},{D=21.4},{E=8.6},{F=9.5},{N=2.2},{G=4.0},{M=M3*0.5 深 3.5mm},{TYPE1=3120,3220,3320,3420,3520}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
BLCH
Description
BSY - Solenoid Valve
Bill of material
BSY3120-5GZD-M5
CNSTYPECODE
BSY3120-5GZD-M5
BSY3120-5GZD-M5
TYPE
3120
3220
3320
3420
3520
3120
3220
3320
3420
3520
Thread connection
M5
M5
line connection
G
H
L
LN
LO
G
H
L
LN
LO
A
72.0
72.0
mm
B
11.5
11.5
mm
C
28.5
28.5
mm
D
21.4
21.4
mm
E
8.6
8.6
mm
F
9.5
9.5
mm
N
2.2
2.2
mm
G
4.0
4.0
mm
M
M3*0.5 深 3.5mm
M3*0.5 深 3.5mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성