??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BSX0801 - 精密ボールねじC3-軸径8
部品表
BSX0801-80
型番
BSX0801-80
精度等級
C3
ねじ径
08 mm
リード
01
ねじ軸
SCM415合金
ねじ軸硬度
浸炭焼入 58~62 HRC
ナット材質
SCM415合金
ナット硬度
浸炭焼入 58~62 HRC
L 指定1mm単位
mm
Enter value for L
L 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
Y
23 mm
ねじれ方向
循環数
1巻3列
ボール径
0.800 mm
軸方向すきま
0(予圧品) mm
基本定格荷重 - C(動)
0.65 kN
基本定格荷重 - Co(静)
1.60 kN
予圧トルク
1.8以下 N*cm
支持側軸端加工無
ナット向き変更
支持側軸端止め輪溝加工無
固定側軸端キー溝加工
KC 指定1mm単位
mm
固定側軸端キー溝加工
K 指定1mm単位
mm
S 指定1mm単位
mm
固定側軸端平面取加工
SC 指定1mm単位
mm
SWC 指定1mm単位
mm
SGC 指定1mm単位
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)