??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
BSWE1002 - 普通级滚珠丝杠-轴径10,导程2
明细表
BSWE1002-L150-T10-R-N-A
TYPECODE
BSWE1002
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
T
mm
输入参数值: T
mm
cm
inch
ft
螺帽方向
扳手槽加工
选择固定侧轴端样式
丝杠外径
10 mm
导程
2 mm
螺旋方向
右旋 mm
滚珠直径
1.2 mm
循环数
1圈×3列 mm
额定动负载
2.38 kN
额定静负载
5.58 kN
CATALOG
bswe1002.jpg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型