??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
BRÖTJE
Description
BSW Neo - Wärmepumpe für die Betriebsart Sole/Wasser
Bill of material
BSW Neo 8 7696439
Designation
Description
Level of Detail
Product data sheet
bsw_neo.pdf
Link to website
https://www.broetje.de
Certificate
Width
600 mm
Height
1600 mm
Depth
600 mm
Class of space heating energy efficiency 35 °C/55 °C
Package energy efficiency class heating 35 °C
A+++
Coefficient of performance COP B0/W35
kW
Nominal heat output according to EN 14511, partial load
kW
Coefficient of performance COP
Nominal heat output according to EN 14825
kW
Coefficient of performance COP
Sound power level LWA according to EN 12102
dB(A)
Operating limits source
-15 to +25 °C
Max. inlet temperature
62 °C
Modulating compressor
Ja
Refrigerant
R-410A kW
Manufacturer’s reference number
Einsatzbereich
Heizung und Trinkwassererwärmung
Typ
Sole–Wasser
Wärmequelle
Erdwärme
Zusatzwärme/Energieträger
ohne Zusatzwärme
Bauart
Kompakt
Aufstellungsort
innen
Leistungsregelung der Wärmepumpe
modulierend
Antriebsenergie der Wärmepumpe
elektrische Energie
Funktionsprinzip
Kompression
Produktname
Heizleistung
kW
Leistungszahl
elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe
kW
Leistung, elektrischen Zusatzheizung
6.00 kW
Elektroanschluss
3/N/PE400V
Anlaufstrom
A
eingesetztes Kältemittel
R410A
Füllmenge des Kältemittel (nach EU-F-GAS-Verordnung 517/2014)
kg
Schallleistungspegel (gemäß ErP Innenraum)
dB(A)
max. Vorlauftemperatur (ohne Zusatzheizung)
62 °C
Trinkwasser-Erwärmung über indirekt beheizten Speicher
ja
Kühlfunktion
keine
Leistungsstufen
0
Elektroanschluss
3/N/PE400V
max. Vorlauftemperatur (inkl. Zusatzheizung)
62 °C
Produktserie
BSW Neo
Bauart Kältekreis
hermetisch geschlossen
Datanorm number
Description text
Die neue Sole-Wasser Wärmepumpe von BRÖTJE überzeugt auf ganzer Linie. Ausgestattet mit einem vollmodulierenden Kompressor passt die BSW NEO ihre Leistung dem tatsächlichen Bedarf an. Dabei decken drei Modelle das Leistungsspektrum von 3,3 bis 20,1 kW ab. Mit einem minimalen Schallleistungspegel von 42 dB(A) ist die Anlage so leise wie sonst kaum eine auf dem Markt. Einzigartig ist auch das Verbundsystem, in dem zwei Wärmetauscher für mehr Effizienz und eine hohe Leistungszahl (COP) von über 5,1 sorgen. Die hohe maximale Vorlauftemperatur von 62°C macht die neueste Generation dieser Sole/Wasser-Wärmepumpe von BRÖTJE zur idealen Wahl für Neubauten und Sanierungen in Altbauten.
Previews
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D
Download CAD models