??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
BSW 816 - z indukcyjnymi elementami przełączającymi
Lista materiałowa
BALLUFF BSW 816-203-03L2-PA
Identyfikator produktu
BSW 816-203-03L2-PA
Programator krzywkowy
Ilość punktów przełączających
Shaft ends Ø20 mm
Długość osi 40 mm Gwint środkowy M10 na obu końcach wału, głębokość 9 mm mm
Rodzaj napędu
Kod elementu przełączającego
A
125 mm
B
105 mm
C
199 mm
Masa
Kg
Numer celny
Description
CAE
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD