??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descripción
BSW 813 - con elementos de conmutación de seguridad
Lista de materiales
BALLUFF BSW 813-493-X64-WA-03L2
Designación de Producto
BSW 813-493-X64-WA-03L2
Circuito secuencial
Equipo
Número de puntos de conmutación
Shaft ends Ø20 mm
mm
Tipo de accionamiento
A
125 mm
B
105 mm
C
199 mm
Peso
Kg
el número de aduana
Description
CAE
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD