??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
BSW 813 - con elementi di commutazione di sicurezza
Lista materiale
BALLUFF BSW 813-493-X64-WA-03L2
descrizione
BSW 813-493-X64-WA-03L2
Meccanismo di commutazione
Attrezzatura
Numero punti di commutazione
Shaft ends Ø20 mm
mm
Tipo di azionamento
A
125 mm
B
105 mm
C
199 mm
Peso
Kg
numero di costumi
Description
CAE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD