??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BSSR2806, BSRR2806, BSSZ2806, BSSRK2806, BSRRK2806, BSSZK2806 - Vis sphériques laminées, diamètre de l'arbre 28
Nomenclature
BSSR2806-250
Réf. pièce
BSSR2806-250
Type sélectionnable
Taux de précision
C10
Diamètre extérieur du filetage
28
Pas
06
Matériau de l'arbre fileté
EN 1.1203 équivalent
Dureté de l'arbre fileté
Trempé par induction 56 à 62 HRC
Traitement de surface du filetage de l'arbre
Matériau de l'écrou
EN 1.7264 l'équivalent
Dureté de l'écrou
58~62HRC cémenté
Traitement de surface de l'écrou
Placage LTBC
Matériau du collier
EN 1.1191 équivalent
Traitement de surface du collier
Oxydation noire
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Sélection de F (incrément de 1mm)
mm
Sélection de P (incrément de 1mm)
mm
Y
132 mm
Sélection du type de graisse
No Machining on Both Ends
S Incrément de 1 mm
mm
F Incrément de 1 mm
mm
Sans usinage sur l'extrémité filetée côté soutien
Sens de l'écrou
Pas de rainure de bague de retenue sur l'extrémité filetée côté soutien
Usinage du filetage côté soutien
Sélection de Q
mm
G Incrément de 1 mm
mm
Longueur de l'extrémité filetée côté soutien
FC Incrément de 1 mm
mm
Taraudage sur l'extrémité filetée côté soutien
MC Incrément de 1 mm
mm
Usinage de méplats latéraux côté fixe
Logement de clavette sur l'extrémité filetée, côté fixe
KC Incrément de 1 mm
mm
Logement de clavette sur l'extrémité filetée, côté fixe
K Incrément de 1 mm
mm
S Incrément de 1 mm
mm
Usinage d'un méplat sur l'extrémité filetée, partie fixe
SC Incrément de 1 mm
mm
JIS-SWC Incrément de 1mm
mm
SGC Incrément de 1 mm
mm
Dedicated temporary shaft is included.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés