??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BSSC, BSSCK_1505 - Vis sphériques laminées, diamètre de filetage 15 pas 5, niveau de précision C10
Nomenclature
BSSC1505-150
Réf. pièce
Type sélectionnable
Taux de précision
C10
Diam. filetage
15
Pas
Matériau de l'arbre fileté
EN 1.1203 équivalent
Dureté de l'arbre fileté
Trempé par induction 56 à 62 HRC
Matériau de l'écrou
SCM420H
Dureté de l'écrou
58~62HRC cémenté
Matériau du collier
EN 1.1191 équivalent
Traitement de surface du collier
-
LEAD1
'05'
Sélection du type de graisse
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
F Incrément de 1 mm
mm
P Incrément de 1 mm
mm
Y
83 mm
A
33 mm
B
22 mm
d
- mm
No Machining on Both Ends
S Incrément de 1 mm
mm
F Incrément de 1 mm
mm
Sans usinage sur l'extrémité filetée côté soutien
Sens de l'écrou
Pas de rainure de bague de retenue sur l'extrémité filetée côté soutien
Longueur de l'extrémité filetée côté soutien
FC Incrément de 1 mm
mm
Usinage du filetage côté soutien
Q
mm
G Incrément de 1 mm
mm
Taraudage sur l'extrémité filetée côté soutien
MC Incrément de 1 mm
mm
Usinage de méplats latéraux côté fixe
Logement de clavette sur l'extrémité filetée, côté fixe
KC Incrément de 1 mm
mm
Logement de clavette sur l'extrémité filetée, côté fixe
K Incrément de 1 mm
mm
S Incrément de 1 mm
mm
Usinage d'un méplat sur l'extrémité filetée, partie fixe
SC Incrément de 1 mm
mm
JIS-SWC Incrément de 1mm
mm
SGC Incrément de 1 mm
mm
Dedicated temporary shaft is included.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés