??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BSSC, BSSCK_1505 - Präzisions-Kugelgewindetriebe - Gewinde-Ø 15, Steigung 5 - Präzisionsklasse C10
Stückliste
BSSC1505-150
Teilenummer
Ausführung auswählen
Präzisionskategorie
C10
Gewinde-Ø
15
Steigung
Werkstoff Gewindewelle
EN 1.1203 Äquivalent
Härte der Gewindewelle
Induktionsgehärtet 56~62HRC
Werkstoff Mutter
SCM420H
Härte der Mutter
Aufgekohlt 58~62HRC
Werkstoff Hülse
EN 1.1191 Äquivalent
Oberflächenbehandlung Muffe
-
LEAD1
'05'
Schmierstoffart wählbar
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
F 1mm-Schritte
mm
P 1mm-Schritte
mm
Y
83 mm
A
33 mm
B
22 mm
d
- mm
No Machining on Both Ends
S 1mm-Schritte
mm
F 1mm-Schritte
mm
Keine Bearbeitung des Gewindeendes Loslagerseite
Mutterausrichtung
Keine Ringnut am Gewindeende Loslagerseite
Länge Gewindeende Loslagerseite
FC 1mm-Schritte
mm
Bearbeitung Gewindeende Loslagerseite
Q
mm
G 1mm-Schritte
mm
Gewindebohrung an Gewindeende Loslagerseite
MC 1mm-Schritte
mm
Festlager Schlüsselflächenfertigung
Gewindeende auf Festlagerseite mit Passfedernut
KC 1mm-Schritte
mm
Gewindeende auf Festlagerseite mit Passfedernut
K 1mm-Schritte
mm
S 1mm-Schritte
mm
Spannflächen Gewindeende festlagerseitig
SC 1mm-Schritte
mm
JIS-SWC 1mm-Schritte
mm
SGC 1mm-Schritte
mm
Dedicated temporary shaft is included.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen