??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BSSC_2010,BSSCK_2010 - Präzisions-Kugelgewindetriebe - Gewinde-Ø20, Steigung 10 - Präzisionsklasse C10
Stückliste
BSSC2010-250
Teilenummer
Ausführung auswählen
Werkstoff Gewindewelle
EN 1.1203 Äquivalent
Härte der Gewindewelle
Induktionsgehärtet 56~62HRC
Werkstoff Mutter
EN 1.7242 Äquivalent
Härte der Mutter
Aufgekohlt 58~62HRC
Werkstoff Hülse
EN 1.1191 Äquivalent
Oberflächenbehandlung Muffe
brüniert
Präzisionskategorie
C10
Gewindeaußen-Ø
20
Steigung
Schmierstoffart wählbar
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
F auswählen (in 1mm-Schritten für wählbare Ausführung)
mm
P auswählen (in 1mm-Schritten für wählbare Ausführung)
mm
Y
163 mm
A
57 mm
B
45 mm
No Machining on Both Ends
S 1mm-Schritte
mm
F 1mm-Schritte
mm
Keine Bearbeitung des Gewindeendes Loslagerseite
Mutterausrichtung
Keine Ringnut am Gewindeende Loslagerseite
Bearbeitung Gewindeende Loslagerseite
Q Auswahl
mm
G 1mm-Schritte
mm
Länge Gewindeende Loslagerseite
FC 1mm-Schritte
mm
Gewindebohrung an Gewindeende Loslagerseite
MC 1mm-Schritte
mm
Festlager Schlüsselflächenfertigung
Gewindeende auf Festlagerseite mit Passfedernut
KC 1mm-Schritte
mm
Gewindeende auf Festlagerseite mit Passfedernut
K 1mm-Schritte
mm
S 1mm-Schritte
mm
Spannflächen Gewindeende festlagerseitig
SC 1mm-Schritte
mm
JIS-SWC 1mm-Schritte
mm
SGC 1mm-Schritte
mm
Dedicated temporary shaft is included.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen