??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BSSC_2005, BSSCK_2005 - 転造ボールねじ - 軸径 20 リード 5 - 精度等級 C10
部品表
BSSC2005-200
型番
タイプ選択
精度等級
C10
ねじ外径
20 mm
リード
05
ねじ軸材質
S55C
ねじ軸硬度
高周波焼入 56~62HRC
ナット材質
SCM420H
ナット硬度
浸炭焼入 58~62 HRC
カラー材質
S45C
L 指定1mm単位
mm
Enter value for L
L 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
F 選択(指定1mm単位)
mm
P 選択(指定1mm単位)
mm
Y
113 mm
A
38 mm
B
25 mm
No Machining on Both Ends
mm
S 指定1mm単位
mm
F 指定1mm単位
mm
支持側軸端加工無
ナット向き変更
支持側軸端止め輪溝加工無
支持側加工変更
Q選択
mm
G 指定1mm単位
mm
支持側軸端長さ変更
FC 指定1mm単位
mm
支持側軸端タップ加工
MC 指定1mm単位
mm
固定側スパナ溝加工
固定側軸端キー溝加工
KC 指定1mm単位
mm
固定側軸端キー溝加工
K 指定1mm単位
mm
S 指定1mm単位
mm
固定側軸端平面取加工
SC 指定1mm単位
mm
SWC 指定1mm単位
mm
SGC 指定1mm単位
mm
専用の仮軸を付属
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)