??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BSS1204, BSSK1204 - Viti a ricircolo di sfere di precisione - Diametro filettatura 12, passo 4
Lista materiale
BSS1204-150
Cod. comp.
BSS1204-150
Selezione tipo
Grado di precisione
C5
Diam. filettatura
12 mm
Passo
04
Materiale dell'albero filettato
Acciaio legato 1.7228/50CrMo4
Durezza dell'albero filettato
Tempra a induzione 58~62HRC
Materiale della chiocciola
EN 1.7264 equivalente
Durezza della chiocciola
Con cementazione 58~62HRC
L Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
Selezione F (Incrementi di 1mm per tipo specificabile)
mm
Selezione P (Incrementi di 1mm per tipo specificabile)
mm
Y
80 mm
Direzione di torsione
Destra
N. di giri
2.5 giri, 1 linea
Diametro sfera
2.3812 mm
Gioco assiale
0.005 o inferiore mm
Coefficiente di carico C (dinamico)
3.6 kN
Coefficiente di carico Co (statico)
6.75 kN
Coppia precarico
1.0 o inf. N*cm
Selezione tipo grasso
Senza lavorazione sull'estremità filettata lato supporto
Direzione chiocciola
Senza gola per anello di sicurezza sull'estremità filettata lato supporto
Lavorazione su filettatura lato supporto
Selezione Q
mm
G Incrementi di 1mm
mm
Lunghezza estremità filettata lato supporto
FC Incrementi di 1mm
mm
Sede chiavetta sull'estremità filettata lato fisso
KC Incrementi di 1mm
mm
Sede chiavetta sull'estremità filettata lato fisso
K Incrementi di 1mm
mm
S Incrementi di 1mm
mm
Lavorazione sede sull'estremità filettata lato fisso
SC Incrementi di 1mm
mm
JIS SWC - Incrementi di 1mm
mm
SGC Incrementi di 1mm
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD