??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BSS1204, BSSK1204 - Präzisions-Kugelgewindetriebe - Wellen-Ø 12, Steigung 4
Stückliste
BSS1204-150
Teile-Nr.
BSS1204-150
Ausführung auswählen
Präzisionskategorie
C5
Gewinde-Ø
12 mm
Steigung
04
Werkstoff Gewindewelle
1.7228/50CrMo4 Legierter Stahl
Härte der Gewindewelle
Induktionsgehärtet 58~62HRC
Werkstoff Mutter
EN 1.7264 Äquivalent
Härte der Mutter
Aufgekohlt 58~62HRC
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
F auswählen (in 1mm-Schritten für wählbare Ausführung)
mm
P auswählen (in 1mm-Schritten für wählbare Ausführung)
mm
Y
80 mm
Drehrichtung
Rechts
Anz. Umdrehungen
2.5 Umdr., 1 Reihe
Kugel-Ø
2.3812 mm
Axialspiel
max. 0.005 mm
Tragzahl C (dynamisch)
3.6 kN
Tragzahl Co (statisch)
6.75 kN
Vorspannmoment
max. 1.0 N*cm
Schmierstoffart wählbar
Keine Bearbeitung des Gewindeendes Loslagerseite
Mutterausrichtung
Keine Ringnut am Gewindeende Loslagerseite
Bearbeitung Gewindeende Loslagerseite
Q Auswahl
mm
G 1mm-Schritte
mm
Länge Gewindeende Loslagerseite
FC 1mm-Schritte
mm
Gewindeende auf Festlagerseite mit Passfedernut
KC 1mm-Schritte
mm
Gewindeende auf Festlagerseite mit Passfedernut
K 1mm-Schritte
mm
S 1mm-Schritte
mm
Spannflächen Gewindeende festlagerseitig
SC 1mm-Schritte
mm
JIS-SWC 1mm-Schritte
mm
SGC 1mm-Schritte
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen