??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BSS1204, BSSK1204 - 精密ボールねじ-軸径12,リード4
部品表
BSS1204-150
型番
BSS1204-150
タイプ選択
精度等級
C5
ねじ径
12 mm
リード
04
ねじ軸
AISI4150
ねじ軸硬度
高周波焼入 58~62HRC
ナット材質
SCM415合金
ナット硬度
浸炭焼入 58~62 HRC
L 指定1mm単位
mm
Enter value for L
L 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
F 選択(指定1mm単位)
mm
P 選択(指定1mm単位)
mm
Y
80 mm
ねじれ方向
循環数
2.5巻1列
ボール径
2.3812 mm
軸方向すきま
0.005以下 mm
基本定格荷重 - C(動)
3.6 kN
基本定格荷重 - Co(静)
6.75 kN
予圧トルク
1.0以下 N*cm
グリースタイプ選択
支持側軸端加工無
ナット向き変更
支持側軸端止め輪溝加工無
支持側加工変更
Q選択
mm
G 指定1mm単位
mm
支持側軸端長さ変更
FC 指定1mm単位
mm
固定側軸端キー溝加工
KC 指定1mm単位
mm
固定側軸端キー溝加工
K 指定1mm単位
mm
S 指定1mm単位
mm
固定側軸端平面取加工
SC 指定1mm単位
mm
SWC 指定1mm単位
mm
SGC 指定1mm単位
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)