??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BSS1004, BSSK1004, BSS1010, BSSK1010, BSSE1004, BSSEK1004 - Vis sphériques de précision, diamètres de l'arbre 10, pas 4, 10
Nomenclature
BSS1004-150
Réf. pièce
Type sélectionnable
Taux de précision
Diamètre extérieur du filetage
10 mm
Pas
Matériau de l'arbre fileté
1.7228/acier allié 50CrMo4
Dureté de l'arbre fileté
Trempé par induction 58 à 62 HRC
Matériau de l'écrou
EN 1.7264 l'équivalent
Dureté de l'écrou
58~62HRC cémenté
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Sélection de F (incrément de 1mm)
mm
Sélection de P (incrément de 1mm)
mm
Y
80 mm
D
26 mm
A
37 mm
B
29 mm
T
8 mm
Z
10 mm
W
12 mm
L
5 mm
H
42 mm
V
28 mm
R
46 mm
C
36 mm
Sens de torsion
Droite
Nb de tours
2,5 tours, 1 ligne
Diam. bille
2.3812 mm
Jeu dans la direction axiale
mm
Capacité de charge de base C?(dynamique)
3.35 kN
Capacité de charge de base (Co) (Statique)
5.9 kN
Couple de précharge
N/cm
Sélection du type de graisse
Sans usinage sur l'extrémité filetée côté soutien
Sens de l'écrou
Pas de rainure de bague de retenue sur l'extrémité filetée côté soutien
Usinage du filetage côté soutien
Sélection de Q
mm
G Incrément de 1 mm
mm
Longueur de l'extrémité filetée côté soutien
FC Incrément de 1 mm
mm
Logement de clavette sur l'extrémité filetée, côté fixe
KC Incrément de 1 mm
mm
Logement de clavette sur l'extrémité filetée, côté fixe
K Incrément de 1 mm
mm
S Incrément de 1 mm
mm
Usinage d'un méplat sur l'extrémité filetée, partie fixe
SC Incrément de 1 mm
mm
JIS-SWC Incrément de 1mm
mm
SGC Incrément de 1 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés