??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BSS1004, BSSK1004, BSS1010, BSSK1010, BSSE1004, BSSEK1004 - Kugelgewindetriebe ­ Wellen-Ø 10, Steigung 4, 10
Stückliste
BSS1004-150
Teile-Nr.
Ausführung auswählen
Präzisionskategorie
Gewindeaußen-Ø
10 mm
Steigung
Werkstoff Gewindewelle
1.7228/50CrMo4 Legierter Stahl
Härte der Gewindewelle
Induktionsgehärtet 58~62HRC
Werkstoff Mutter
EN 1.7264 Äquivalent
Härte der Mutter
Aufgekohlt 58~62HRC
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
F auswählen (in 1mm-Schritten für wählbare Ausführung)
mm
P auswählen (in 1mm-Schritten für wählbare Ausführung)
mm
Y
80 mm
D
26 mm
A
37 mm
B
29 mm
T
8 mm
Z
10 mm
W
12 mm
l
5 mm
H
42 mm
V
28 mm
R
46 mm
C
36 mm
Drehrichtung
Rechts
Anz. Umdrehungen
2.5 Umdr., 1 Reihe
Kugel-Ø
2.3812 mm
Spiel Axialrichtung
mm
Tragzahl C (dynamisch)
3.35 kN
Tragzahl Co (statisch)
5.9 kN
Vorspannmoment
N/cm
Schmierstoffart wählbar
Keine Bearbeitung des Gewindeendes Loslagerseite
Mutterausrichtung
Keine Ringnut am Gewindeende Loslagerseite
Bearbeitung Gewindeende Loslagerseite
Q Auswahl
mm
G 1mm-Schritte
mm
Länge Gewindeende Loslagerseite
FC 1mm-Schritte
mm
Gewindeende auf Festlagerseite mit Passfedernut
KC 1mm-Schritte
mm
Gewindeende auf Festlagerseite mit Passfedernut
K 1mm-Schritte
mm
S 1mm-Schritte
mm
Spannflächen Gewindeende festlagerseitig
SC 1mm-Schritte
mm
JIS-SWC 1mm-Schritte
mm
SGC 1mm-Schritte
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen