??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
BSA51 - ELESA-Plaque pour le blocage
Nomenclature
Plaque pour le blocage BSA51-10
Rèfèrence
Description
B
33 mm
L
47 mm
f
21 mm
f1
23.5 mm
l1
30.5 mm
l2
11 mm
d
mm
d1
4.5 mm
Poids
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés