??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
BSA51 - Base for spindle locking
Bill of material
Base for spindle locking BSA51-10
Code
Description
B
33 mm
L
47 mm
f
21 mm
f1
23.5 mm
l1
30.5 mm
l2
11 mm
d
mm
d1
4.5 mm
Weight
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)