카탈로그: Helix Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Helix Linear
BSA-8S2.5-E-B04010-FB-A-2.00-00-E200-A
Helix Linear
Linear Actuators
SMA – Hybrid External Stepper Motor Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{helixlinear/linear_actuators/sma/sma_bsa_asmtab.prj},{NB=BSA-8S2.5-E-B04010-FB-A-2.00-00-E200-A},{MS=8},{ML=S},{V=2.5},{AS=E},{BS=B04010},{NS=FB},{NORT=A},{LSL=2.000},{EC=00},{E=E200},{EP=A},{PPATH=parts/sma_bsa_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Helix Linear
Description
BSA - Ball Screw Stepper Actuator - Ball Screw Stepper Motor Actuator
Bill of material
BSA-8S2.5-E-B04010-FB-A-2.00-00-E200-A
Part No.
BSA-8S2.5-E-B04010-FB-A-2.00-00-E200-A
Motor Size
8
11
14
17
23
34
8
11
14
17
23
34
Motor Length
S - Single only
S - Single only
Voltage
2.50 VDC
5.00 VDC
7.50 VDC
2.50 VDC
5.00 VDC
7.50 VDC
Actuator Style
E - Rotating Screw
E - Rotating Screw
Ball Screw Size
4x1
5x2
5x3
4x1
5x2
5x3
Nut Style
FB - Flange nut
FB - Flange nut
Nut Orientation
A - Nut flange facing away from the motor
B - Nut flange facing towards the motor
A - Nut flange facing away from the motor
B - Nut flange facing towards the motor
Lead Screw Length
인치
End Code
00 - No end code
8N
00 - No end code
8N
Encoder
E200 - 200 CPR
E500 - 500 CPR
E1000 - 1000 CPR
00 - No encoder
E200 - 200 CPR
E500 - 500 CPR
E1000 - 1000 CPR
00 - No encoder
Encoder position
A
B
A
B
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성