??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
BS30-38-A5/6W - diver
Bill of material
BS30-38-A5/6W-Z9-D35
Wu Xing Chain No
BS30-38-A5/6W
material
T5053
Heat treatmen
HTT
surface
fh
MODEL
38-A5/6
Number of teeth
9
D
35 mm
Location hole
M8 mm
key type
10X8 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей