??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
BS-P38Z9-140 - BS30-P38
Bill of material
WX-BS30-P38-Z9-140
Wu Xing Chain No
WX-BS30-P38
material
45#
Heat treatmen
HTT
surface
FH
MODEL
C212
Number of teeth
9
D
mm
Thickness
51.00 mm
Bearing diameter
mm
Bearing thickness
mm
P
140 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей