??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
BS-BSW10-D02 - BS
Bill of material
WX-08-BSW10-D02-Z16-D20
Wu Xing Chain No
WX-08-BSW10-D02
material
T5053
Heat treatmen
HTT
surface
FH
MODEL
08BS
Number of teeth
16
D
20 mm
Location hole
M6 mm
key type
N/A mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей