??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
BS-BSW10-D02 - 驱动-机尾-倍数链-单倍速-BS10-12-D1
明细表
WX-08-BSW10-D02-Z16-D20
伍星链号
WX-08-BSW10-D02
材质
T5053
热处理
齿面高频淬火
表面处理
发黑
链条型号
08BS
齿数
16
内孔直径
20 mm
定位孔
M6 mm
键型号
N/A mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型