카탈로그: VINKO
생성됨: 04.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VINKO
BS-180-P50-100-1K-C-J-P08
VINKO
BS
BS-180
Powered by
CAD모델 선택
{vinko/bs/bs_180/bs_180_asmtab.prj},{NB=BS-180-P50-100-1K-C-J-P08(0)},{INFOTEXT=Dimensions},{MODEL=BS},{BS=180},{SL=P50},{S=100},{POS=0},{MMD=1K},{PG=C},{SENSOR=J},{MT=P},{MC=08},{BRAKE=},{OPTION1= '', 'Blank', '-RH', 'RH : Change origin away from motor'},{OPTION2= $OPTION2X.},{OPTION3= $OPTION3X.},{OPTION4= $OPTION4X.},{OPTION5= $OPTION5X.},{OPTION6= $OPTION6X.},{OPTION7= $OPTION7X.},{SO=},{PPATH=assemblies/bs_180_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
BS-180 - Ball screw semi-closed
Bill of material
BS-180-P50-100-1K-C-J-P08
Infotext
Dimensions
Model no.
BS
Body size
180
mm
Screw Lead
P50 : 50
P05 : 5
P10 : 10
P25 : 25
P50 : 50
P05 : 5
P10 : 10
P25 : 25
mm
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Pos
mm
값 입력 POS
Pos
mm
cm
inch
ft
확인
Motor mounting direction
1K : Motor exposed
2R : Motor right side
2L : Motor left side
3 : Motor bottom side
1K : Motor exposed
2R : Motor right side
2L : Motor left side
3 : Motor bottom side
Precision grade
C : Standard
P : Precision
C : Standard
P : Precision
Sensor
J : 3 sets, outside left
S : 3 sets, inside
K : 3 sets, outside right
N : None
J : 3 sets, outside left
S : 3 sets, inside
K : 3 sets, outside right
N : None
Motor specification
P08
Motor type
P : PANASONIC(Standard)
M : MITSUBISHI
C : Siemens
H : Inovance
86M : 86M
P : PANASONIC(Standard)
M : MITSUBISHI
C : Siemens
H : Inovance
86M : 86M
Motor capacity
08 : 750W
08 : 750W
Brake
Blank : Without Brake
B : Brake
Blank : Without Brake
B : Brake
Special options
Blank
Z : Motor customer provided
Blank
Z : Motor customer provided
A
694.000
mm
B
510.000
mm
C
100.000
mm
D
200.000
mm
E
6.000
mm
F
1.000
mm
Weight
21.000
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성