??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
BS-180 - Ball screw semi-closed
Bill of material
BS-180-P50-100-1K-C-J-P08
Infotext
Dimensions
Model no.
BS
Body size
180 mm
Screw Lead
mm
Stroke
mm
Entrez la valeur pour S
Stroke
mm
cm
inch
ft
Pos
mm
Entrez la valeur pour POS
Pos
mm
cm
inch
ft
Motor mounting direction
Precision grade
Sensor
Motor specification
P08
Motor type
Motor capacity
Brake
Special options
A
694.000 mm
B
510.000 mm
C
100.000 mm
D
200.000 mm
E
6.000 mm
F
1.000 mm
Weight
21.000 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés