??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2012 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
BRW - Bremswiderstand
Stückliste
538940 BRW-250-072
Teilenummer
Typ
Gültig bis
Information
2011-12-31
B1
31 mm
B2
15 mm
B3
10 mm
D1
5 mm
D2
10 mm
D3
5 mm
H1
80 mm
H2
67 mm
H3
60 mm
H4
10 mm
H5
18.5 mm
H6
1 mm
H7
7 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
20 mm
L5
6 mm
L6
50 mm
L7
15 mm
Gewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen