BRPPS-14-S
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Ball Roller
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/ball_roller/brpps.prj},{NB=BRPPS-14-S},{CN=BRPPS-14-S},{D=14},{D1=16},{L=14.0},{S=1.5},{L1=1.5},{L2=1.5},{B=5.56},{LOAD=23/30},{MASS=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
BRPPS-S - Ball Roller with Plunger Function/Press Fit Type, Body: SUS, Ball: SUS
Bill of material
BRPPS-14-S
Catalog Number
BRPPS-14-S
BRPPS-14-S
Diameter D
14
14
mm
Dimension D1
16
16
mm
Length L
14.0
14.0
mm
Dimension s
1.5
1.5
mm
Dimension L1
1.5
mm
Dimension L2
1.5
1.5
mm
Diameter B
5.56
5.56
mm
Load (N) min/max
23/30
23/30
Mass
16
16
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성