??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
BRIDE DROÎTE HOTTE GALV
Nomenclature
400328
Rèfèrence
400328
Longueur
125.7 mm
Diamètre
10.5 mm
Diamètre
8.5 mm
Interaxis
13 mm
Interaxis
27 mm
Interaxis
41 mm
Interaxis
22.5 mm
Longueur
60 mm
Rayon
3.25 mm
Longueur
84 mm
Longueur
114.5 mm
Longueur
3 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés