??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
BRIDE CYCLONE 90° GALV
Nomenclature
400336
Rèfèrence
400336
Diamètre
200 mm
Interaxis
215.9 mm
Longueur
3 mm
Longueur
96.5 mm
Longueur
312.8 mm
Diamètre
10.5 mm
Diamètre
234 mm
Diamètre
8.5 mm
Interaxis
22.5 mm
Interaxis
61 mm
Interaxis
47 mm
Interaxis
33 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés