??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
BREI 6 - Retaining clamp
Bill of material
BREI 6
Code
BREI 6
D1
6.5 mm
L1
15 mm
L2
13 mm
L3
13.3 mm
L4
8.7 mm
a
8.5 mm
b
2.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)