??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
BREI 23 - Retaining clamp
Bill of material
BREI 23
Code
BREI 23
D1
23 mm
D2
16 mm
D3
11 mm
D4
7 mm
L
8 mm
a
11 mm
b
7 mm
c
5.8 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD