??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BRASM, BFASM body - Bulloni di serraggio a testa esagonale - Serraggio sulla punta/testa -
Lista materiale
BRASM8-20body
Cod. comp.
Selezione tipo
Materiale del corpo principale
EN 1.7220 equivalente
Durezza del corpo principale
32~40HRC
Trattamento superficie del corpo principale
Ossido nero
Materiale della sfera
EN 1.3505 equivalente
Durezza della sfera
62HRC~
M (Filettatura grossa)
Selezione L
mm
L1
mm
A
mm
B
mm
E1
mm
D1
0.0 mm
D3
mm
D4
0.0 mm
S2
mm
S3
0.0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD