BR38AU-M-D6-L3-E0.5-A15
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br38au_cu.prj},{NB=BR38AU-M-D6-L3-E0.5-A15},{SC=BR38AU},{TYPE=Standard type · straight rod cone angle type},{MQ=High hardness stainless steel},{YD=35HRC~},{DT=M},{D=6},{L=3.00},{L1=[3:40/0.01]},{E=0.5},{A=15},{C=1.0},{M=-},{MM=0},{V=1},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BR38AU_CU - High hardness stainless steel positioning pins - standard type/internal thread type - straight rod cone angle type
Bill of material
BR38AU-M-D6-L3-E0.5-A15
CNSORDERNO
BR38AU-M-D6-L3-E0.5-A15
BR38AU-M-D6-L3-E0.5-A15
Series code
BR38AU
BR38AU
TYPE
Standard type · straight rod cone angle type
Standard type · straight rod cone angle type
material quality
High hardness stainless steel
hardness
35HRC~
Tolerance of D
M(m6)
P(p6)
G(g6)
H(h7)
M(m6)
P(p6)
G(g6)
H(h7)
D
6
6
mm
L minimum unit 0.01
mm
값 입력 L
L minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
E minimum unit 0.1
A
15
30
45
60
15
30
45
60
°
C
1.0
1.0
mm
M
-
-
V
1
1
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성