BR28DV-D20-P22-L0-H5
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br28c_f.prj},{NB=BR28DV-D20-P22-L0-H5},{SC=BR28DV},{TYPE=P. L.H size specified type},{SHAPE=Polygonal shape},{MQ=SUS304},{HARDNESS=Coating hardness 850HV~},{ST=Hard chrome plating, coating thickness 5-8μm},{D=20},{DT=-0.007/-0.020},{P=22.00},{P1=[22:30/0.01]},{L=0},{L1=[0:22/1]},{H=5.0},{H1=[5:30/0.1]},{V=30.0},{V1=30},{M=M20},{MM=20.0},{W=9.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 180
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BR28C_F - Positioning pin - external thread type · P L. H-size specified type/P.L.H.V size specified type - large head spherical type
Bill of material
BR28DV-D20-P22-L0-H5
CNSORDERNO
BR28DV-D20-P22-L0-H5
BR28DV-D20-P22-L0-H5
Series code
BR28DV
BR28DV
TYPE
P. L.H size specified type
P. L.H size specified type
SHAPE
Polygonal shape
Polygonal shape
material quality
SUS304
SUS304
hardness
Coating hardness 850HV~
Coating hardness 850HV~
Surface Treatment
Hard chrome plating, coating thickness 5-8μm
Hard chrome plating, coating thickness 5-8μm
D
20
20
mm
Tolerance of D
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
V
30.0
30.0
mm
M
M20
M20
(W)
9.0
9.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성