BR27CV-D12-P13-L12-H3
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br27a_d.prj},{NB=BR27CV-D12-P13-L12-H3},{SC=BR27CV},{TYPE=P-size specified type},{SHAPE=circular type},{MQ=SUS304},{HARDNESS=Coating hardness 850HV~},{ST=Hard chrome plating with a thickness of 5-8μm},{D=12},{D1=12},{DT=-0.006/-0.017},{P=13.00},{P1=[13:18/0.01]},{L=12},{L1=[12:26/1]},{H=3.0},{H1=[3:30/0.1]},{M=M5},{MM=5.0},{W=5.0},{V=8},{RTC=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 180
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BR27A_D - Positioning Pin - Internal Thread Type · P Size Selection Type/P Size Specification Type - Large Head Spherical Surface Type
Bill of material
BR27CV-D12-P13-L12-H3
CNSORDERNO
BR27CV-D12-P13-L12-H3
BR27CV-D12-P13-L12-H3
Series code
BR27CV
BR27CV
TYPE
P-size specified type
P-size specified type
SHAPE
circular type
circular type
material quality
SUS304
SUS304
hardness
Coating hardness 850HV~
Coating hardness 850HV~
Surface Treatment
Hard chrome plating with a thickness of 5-8μm
Hard chrome plating with a thickness of 5-8μm
D
12
12
Tolerance of D
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
M
M5
M5
(W)
5.0
5.0
mm
V
8
8
mm
Change the neck retraction groove to R0.5
nothing
nothing
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성