BR18BT-D20-P16
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br18a_d.prj},{NB=BR18BT-D20-P16},{SC=BR18BT},{SHAPE=Polygonal shape},{TYPE=P-size specified type},{MQ=SUS440C},{HARDNESS=Quenching hardness 48~53HRC},{ST=-},{D=20},{D1=20},{DT=-0.007/-0.020},{P=16.00},{P1=[16:20/0.01]},{L=10},{L1=10},{H=15.0},{H1=15},{E=5},{S=23},{M=M20},{MM=20},{W=5.5},{TC=},{TCCC=0},{AF=},{AFCC=0.0},{RTC=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 180
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BR18A_D - Positioning pin - shoulder type · external thread type - large head/small head cone angle type
Bill of material
BR18BT-D20-P16
CNSORDERNO
BR18BT-D20-P16
BR18BT-D20-P16
Series code
BR18BT
BR18BT
SHAPE
Polygonal shape
Polygonal shape
TYPE
P-size specified type
P-size specified type
material quality
SUS440C
SUS440C
hardness
Quenching hardness 48~53HRC
Quenching hardness 48~53HRC
Surface Treatment
-
-
D
20
20
mm
Tolerance of D
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
10
10
mm
H
15.0
15.0
mm
E
5
5
mm
S
23
23
mm
M
M20
M20
(W)
5.5
5.5
mm
Change E size
nothing
Change E size
nothing
Change E size
TC machining dimensions
0
0
mm
Add two planes (machining two planes on the shoulder)
nothing
nothing
AF machining dimensions
0.0
0.0
mm
Change the neck retraction groove to R0.5
nothing
Change the neck retraction groove to R0.5
nothing
Change the neck retraction groove to R0.5
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성