BR13ET-D13-P8-L13-H5
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br13e_f.prj},{NB=BR13ET-D13-P8-L13-H5},{SC=BR13ET},{SHAPE=circular type},{MQ=SUS440C},{HARDNESS=Quenching hardness 48~53HRC},{ST=-},{D=13},{DT=+0.018/+0.007},{P=8.00},{P1=[8:13/0.01]},{L=13},{L1=[13:28/1]},{H=5.0},{H1=[5:30/0.1]},{C=2.0},{E=4.0},{S=16},{W=0.0},{TC=},{TCCC=0},{AF=},{AFCC=0.0},{RTC=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BR13E_F - Positioning Pin - Shoulder Standard Type · P Size Designated Type - Large/Small Head Cone Angle Type
Bill of material
BR13ET-D13-P8-L13-H5
CNSORDERNO
BR13ET-D13-P8-L13-H5
BR13ET-D13-P8-L13-H5
Series code
BR13ET
BR13ET
SHAPE
circular type
circular type
material quality
SUS440C
SUS440C
hardness
Quenching hardness 48~53HRC
Quenching hardness 48~53HRC
Surface Treatment
-
-
D
13
13
mm
Tolerance of D
+0.018/+0.007
+0.018/+0.007
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
C
2.0
2.0
mm
E
4.0
4.0
mm
S
16
16
mm
(W)
0.0
0.0
mm
Change E size
nothing
Change E size
nothing
Change E size
TC machining dimensions
0
0
mm
Add two planes
nothing
nothing
AF machining dimensions
0.0
0.0
mm
Change the neck retraction groove to R0.5
nothing
Change the neck retraction groove to R0.5
nothing
Change the neck retraction groove to R0.5
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성