BR13BA-D12-P6
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br13a_d.prj},{NB=BR13BA-D12-P6},{SC=BR13BA},{SHAPE=circular type},{GCDJ=Dg6},{MQ=SUJ2},{HARDNESS=Quenching hardness HRC56~, coating hardness 850HV~},{ST=Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm},{D=12},{DT=-0.006/-0.017},{P=6},{P1=6,8,10,12},{L=15},{C=2.0},{E=3.0},{S=15},{W=0.0},{TC=},{TCCC=0},{AF=},{AFCC=0.0},{RTC=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 105
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BR13A_D - Positioning pin - shoulder standard type · P size selection type - large head/small head cone angle type
Bill of material
BR13BA-D12-P6
CNSORDERNO
BR13BA-D12-P6
BR13BA-D12-P6
Series code
BR13BA
BR13BA
SHAPE
circular type
circular type
tolerance class
Dg6
Dg6
material quality
SUJ2
SUJ2
hardness
Quenching hardness HRC56~, coating hardness 850HV~
Quenching hardness HRC56~, coating hardness 850HV~
Surface Treatment
Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm
Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm
D
12
12
mm
Tolerance of D
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
mm
P
6
8
10
12
6
8
10
12
mm
L
15
15
mm
H
8.0
8.0
mm
C
2.0
2.0
mm
E
3.0
3.0
mm
S
15
15
mm
(W)
0.0
0.0
mm
Change E size
nothing
Change E size
nothing
Change E size
TC machining dimensions
0
0
mm
Add two planes
nothing
nothing
AF machining dimensions
0.0
0.0
mm
Change the neck retraction groove to R0.5
nothing
Change the neck retraction groove to R0.5
nothing
Change the neck retraction groove to R0.5
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성