BR13BA-D12-P6
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br13a_d.prj},{NB=BR13BA-D12-P6},{SC=BR13BA},{SHAPE=circular type},{GCDJ=Dg6},{MQ=SUJ2},{HARDNESS=Quenching hardness HRC56~, coating hardness 850HV~},{ST=Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm},{D=12},{DT=-0.006/-0.017},{P=6},{P1=6,8,10,12},{L=15},{C=2.0},{E=3.0},{S=15},{W=0.0},{TC=},{TCCC=0},{AF=},{AFCC=0.0},{RTC=},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 105
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BR13A_D - 定位销-带肩标准型·P尺寸选择型-大头/小头锥角型
明细表
BR13BA-D12-P6
型号
BR13BA-D12-P6
BR13BA-D12-P6
系列码
BR13BA
BR13BA
形状
圆型
圆型
公差等级
Dg6
Dg6
材质
SUJ2
SUJ2
硬度
淬火硬度HRC56~,镀层硬度850HV~
淬火硬度HRC56~,镀层硬度850HV~
表面处理
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
D
12
12
mm
D公差
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
mm
P
6
8
10
12
6
8
10
12
mm
L
15
15
mm
H
8.0
8.0
mm
C
2.0
2.0
mm
E
3.0
3.0
mm
S
15
15
mm
(W)
0.0
0.0
mm
变更E尺寸
无
变更E尺寸
无
变更E尺寸
TC加工尺寸
0
0
mm
增加两平面
无
无
AF加工尺寸
0.0
0.0
mm
变更颈部退刀槽为R0.5
无
变更颈部退刀槽为R0.5
无
变更颈部退刀槽为R0.5
技术资料
官网网址
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型