BR08AU-D20-P21-L8-H3
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br08a_b.prj},{NB=BR08AU-D20-P21-L8-H3},{SC=BR08AU},{SHAPE=circular type},{MQ=SUS304},{HARDNESS=-},{ST=-},{D=20},{DT=-0.007/-0.020},{P=21.00},{P1=[21:25/0.01]},{L=8},{L1=[8:22/1]},{H=3},{H1=[3:20/0.1]},{DD=9.0},{E=3},{C=0.5},{W=9.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BR08A_B - Positioning pin - bolt fixed type - simple type - large head cone angle type
Bill of material
BR08AU-D20-P21-L8-H3
CNSORDERNO
BR08AU-D20-P21-L8-H3
BR08AU-D20-P21-L8-H3
Series code
BR08AU
BR08AU
SHAPE
circular type
circular type
material quality
SUS304
SUS304
hardness
-
-
Surface Treatment
-
D
20
20
mm
Tolerance of D
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
d
9.0
9.0
mm
E
3
3
mm
C
0.5
mm
(W)
9.0
9.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성